Der SMISSLINE -Leitungsschutzschalter ist ein energiebegrenzender Schutzschalter mit hohen Leistungswerten, der sich für den industriellen Bereich, für gewerbliche Anwendung wie für die Hausinstallation gleich gut eignet.
Er gewährleistet im Kurzschlussfalle ausgezeichnete Selektivitätsverhältnisse zu vorgeschalteten Überstromunterbrechern, während die Beanspruchung nachgeschalteter Schaltgeräte auf ein Minimum begrenzt bleibt.
Das hohe Nennschaltvermögen von 10 kA des SMISSLINE-Leitungsschutzschalters spricht ganz besonders für seinen Einsatz als Überstromunterbrecher in Verteilanlagen ohne Schmelzeinsätze.