Steuer- und Automationsgeräte

Einfach energieeffizient

Laut DIN VDE 0100-801 lassen sich bis zu 10% Energie einsparen, allein durch Verhalts- oder Prozessveränderungen. Damit diese Energieeffizienz auch umgesetzt werden kann, sind einfache Lösungen zur Beleuchtungs-, Heizungs- und Lüftungssteuerung nötig. 

Zeitschaltuhren mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle können bequem am Smartphone oder Tablet eingerichtet werden und individuell auf die Anwendung abgestimmt werden. LED-Dimmer für die Hutschienen erlauben den Betrieb von LED-Leuchten bis zu 800 VA und können auch im Mischlastbetrieb eingesetzt werden. Aber auch mit Treppenlicht-Zeitschaltern oder Dämmerungsschaltern lässt sich eine energieeffiziente Beleuchtungssteuerung umsetzen.  

 

wochen-gross

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Unser Produktsortiment

 

Weitere Informationen

Produktinformation
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente

Installationsgeräte für Steuerung und Automation eignen sich für Anwendungen wie Beleuchtungen in Supermärkten und Zweckbauten, öffentlichen Gebäude, Schulen und Gewerbe. Mit digitalen Wochen-, Astro- und Jahresuhren lassen sich individuell passende Programme für jede Anwendung gestalten. Auch Heizungs- und Lüftungssteuerung lassen sich mit den Installationsgeräten für Steuerung und Automation einfach umsetzen.  

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language