LED-Dimmer für die Hutschiene

Dimmer für LED und konventionelle Leuchtmittel

Die LED-Dimmer für die Montage auf der Hutschiene sind geeignet zur Lichtregelung von Retrofit-LED und konventionellen Leuchtmitteln. In kompakter Bauweise können Lampen wahlweise per Phasenanschnitts- oder -abschnittssteuerung gedimmt werden. Die Bedienung erfolgt über Drucktaster oder zur Inbetriebnahme direkt am Gerät. Mit vielfältigen Komfortfunktionen können auch Aufwach-, Schlaf-, Treppenlicht-Szenerien eingestellt werden sowie Minimal- und Maximalhelligkeit eingestellt werden. Ein Zusammenschalten mehrere LED-Dimmer zu einer Zentralsteuerung ist möglich.  

800VA_LED-Dimmer

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Technische Informationen




Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Mit den Universal-LED-Dimmern lassen sich unterschiedliche Lichtszenarien einstellen. Zudem bieten die Geräte eine elektronische Sicherung und sind damit kurzschlussfest und überlastsicher. Die LED-Dimmer erzeugen keine Brummgeräusche, da sie auf einer Transistor-Technologie basieren. Das REG-Gerät bietet zahlreiche Spezialfunktionen und zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus.  
Loading documents

 

Weitere Produkte

400-lastabwurfrelais
Lastabwurfrelais

Sicheres Schalten

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language