Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Kombiableiter OVR ZP T1-T2

Für TNC, TNS, und TT Netze mit 40mm Sammelschienenbefestigung, 230V/400V

In modernen Gebäudeinstallationen kommen immer mehr sensible elektronische Helfer und Systeme zum Einsatz, die in unserem Leben für mehr Sicherheit und Komfort sorgen. Ein bestmöglicher Schutz gegen Überspannungen beginnt schon in der Nähe des Gebäudeeintritts der Versorgungsleitung.

Die OVR ZP erfüllen diese Anforderungen und der Schutz beginnt bereits vor dem Zähler einer Hauptverteilung. Innerhalb von 10m haben die OVR ZP eine energetisch koordinierte Schutzwirkung zu den Betriebsmitteln, wie zum Beispiel Heizungssteuerung, Smarthome und Waschmaschine.

Die OVR ZP Variante mit 7.5kA erfüllt alle Anforderungen der Norm DIN VDE 0100-443 und 534, zum Beispiel für das Wohnhaus ohne äußeren Blitzschutz und stellt eine universale Lösung gegen gefährliche Überspannungen aus der Versorgungsleitung dar. (OVR ZP T1-T2 3N 7.5-255 2CTB815799R1100)

Die Kombiableiter OVR ZP Typ 1+2 werden im ungezählten Bereich einer Zählerverteilung eingesetzt, rasten werkzeugfrei und bequem auf dem 40mm Sammelschienensystem auf. Die OVR ZP sind mit einer optischen Funktionskontrolle ausgestattet.

Alle 3 Varianten erfüllen die normativen Forderungen, die sich aus den Normen DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534 und aus der Blitzschutznorm 0185-305 ergeben.

Die OVR ZP sind geprüft als Typ 1 und als Typ 2 Ableiter nach der Prüfnorm DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11).


Vorteile


  • Kombi-Ableiter Typ 1+2, leckstromfrei auf Funkenstreckenbasis

  • Erfüllt die Anforderungen der VDN-Richtlinie für die Installation im ungezählten Bereich einer Zählerverteilung

  • Überspannungsschutz beginnt bereits vor dem Zähler

  • Ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35 A gG bis 25 kAeff Kurzschlussstrom

  • Innerhalb 10 m energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Betriebsmittel

  • Werkzeugfreies und bequemes Aufrasten auf dem 40mm Sammelschienensystem

  • Höchste Anlagenverfügbarkeit

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Erfahren Sie mehr