Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Überspannungsschutz-Einrichtungen DC für Photovoltaikanlagen

Schutz der Gleichspannungsseite

Die Überspannungs-Schutzeinrichtung OVR PV Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe® sind zum Schutz der Gleichspannungsseite von PV-Anlagen. ABB bietet Lösungen für alle gängigen Leerlaufspannungen von 600V, 1.000V bis 1.500V an. Die OVR PV T2 bestehen aus einem Basiselement, einem steckbaren Schutzmodul mit mechanischer Funktionsanzeige und sind optional mit einem potentialfreien Wechselkontakt (TS) ausgestattet. Die Schutzgeräte sind so nah wie möglich am zu schützenden Gerät zu installieren. Typische Installationsorte sind zum Beispiel direkt im Wechselrichter oder in einer String-Box.

Vorteile      

  • Besserer Investitionsrentabilität für den Endverbraucher! Dank der höheren Spannung können die Solarzellen auch bei trüben Bedingungen mehr Energie erzeugen, so dass gleichzeitig der Ertrag für den Betreiber der Photovoltaik-Anlage steigt. Durch den Einsatz von Überspannungs-Schutzeinrichtungen wird die Investition bzw. die PV-Anlage vor gefährlichen Überspannungen geschützt.
  • Kosteneinsparung! Bis 10kA DC Kurzschlussstrom ist keine zusätzliche Vorsicherung nötig, da die OVR PV 1000V und 1500V bis 10kA kurzschlussfest sind! Einsatz auf kleinstem Raum.
  • Last but not least: Sicherheit ohne Kompromisse! Alle Produkte der PV-Produktfamilie sind mit der  patentierten thermischen Abschaltung dem QuickSafe® ausgestattet.
  • TWIN Versionen bis 1000V ür 2 Strings

Eigenschaften   
  • Geprüftes Typ 2 Schutzgerät nach EN 50539-11 (Ausgabe 11.2013) - erster Standard in der Welt, um die Sicherheit von Überspannungs-Schutzeinrichtungen in Photovoltaik-Anlagen zu gewährleisten
  • Verfügbar in IEC- und UL-Version
  • Leerlaufspannungen von 600V, 1000V und 1500V DC
  • Selbstschutz gegen Kurzschluss am Ende der Lebensdauer des Produktes bis 10 KA
  • Steckbare Schutzmodule mit Funktionsanzeige

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Unser Angebot


Geschützte Leitungen
 

Typ


Bestellnummer

1+1 DC OVR PV T2 40-600 P QS 2CTB804153R2800
1+1 DC OVR PV T2 40-600 P TS QS 2CTB804153R2900
1+1 DC OVR PV T2 40-1000 P QS 2CTB804153R2400
1+1 DC OVR PV T2 40-1000 P TS QS 2CTB804153R2500
2+2 DC OVR PV T2 40-1000 P TS TWIN QS 2CTB804153R2300
1+1 DC OVR PV T2 40-1500 P QS 2CTB804153R2600
1+1 DC OVR PV T2 40-1500 P TS QS 2CTB804153R2700

 

Erfahren Sie mehr