Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

OVR QuickSafe®

QuickSafe ist eine intelligente Überwachung der Ableittechnik in den Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD) und zeigt den Status der SPDs über eine mechanische Funktionsanzeige ständig an. Dank dieser innovativen Technologie decken QuickSafe überwachte SPDs sowohl heimische, als auch industrielle Anwendungen mit einem extrem hohen Schutzlevel ab. Sie zeichnen sich aus durch eine einfache Installation und präventive Wartung. Die Ableiter sind geprüft nach der Prüfnorm EN 61643-11.

 


Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Technische Informationen



Produktinformationen

Vorteile     

  • Ein vollständiges und konsistentes Angebot: Singlephase, 1N, 3N, 3L und 4L, um die Anpassungsfähigkeit an jede Netzform zu gewährleisten und dem Kunden jede Option bereitzustellen die er benötigt: steckbare Schutzmodule, Hilfsmeldekontakt, Backup-System in Form von Reserve-Varistoren.
  • Das breite Anwendungsspektrum ist auf besondere Bedürfnisse angepasst. Wählen Sie zwischen T1 + T2, T2, T2 + T3, abhängig von Ihren technischen und wirtschaftlichen Anforderungen.
  • Eine einfache Identifikation unsere Produkte ist durch die eindeutige Markierung an den Überspannungsschutzgeräten zu erkennen. Somit kann das Gerät auch innerhalb der Schaltanlage einfach und schnell identifiziert werden.
  • Die Steckfunktion ermöglicht eine Zeitersparnis bei Isolationsprüfungen in elektrischen Schaltanlagen (nach IEC 61439-2 und IEC 60364-6 61). Diese Standards werden von Schaltanlagenbauer und Wartungsfirmen gefordert.


Eigenschaften  
 

  • QuickSafe kann in Industrieanlagen für Kurzschlussströme bis 100 kA installiert werden. Das Programm eignet sich besonders für induviduelle Lösungen in industriellen Anwendungen.
  • Sichere Befestigung: die optionale Schutzmodul-Verriegelung gewährleistet eine noch höhere Beständigkeit gegen Schwingen und Schocks. Sie verstärkt die mechanische Verriegelung zwischen Schutzmodulen und Sockel.
  • Die Installation der Überspannungsableiter kann dank der Klick-Montage-Schiene schnell und ohne Werkzeug durchgeführt werden.
  • Einfache Verbindung: unseren neuen Überspannungsableiter können mit flexible- und starren Leitungen angeschlossen werden.