Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Überspannungsableiter Typ 3

Niedriges Spannungsschutzniveau


Überspannungsableiter Typ 3 sind geeignet zum Feinschutz von empfindlichen Endgeräten in 230/400V Niederspannungsanlagen. Sie sind voll kompatibel mit den Installationsgeräten der Baureihe pro M compact. Die Überspannungsableiter sind geprüft als Typ 3 Ableiter nach der Prüfnorm DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) und class II nach IEC 61643-11.


Vorteile

  • Extrem niedriges Spannungsschutzniveau; für alle angeschlossenen empfindlichen Geräte geeignet
  • Guter Wert Imax 10 kA
  • Gleichtakt- und/oder Gegentaktschutz


Eigenschaften
 

  • Imax 10 kA
  • Up 900 V
  • Uc 275 V

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns