Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Überspannungsschutzgeräte für Windenergieanlagen

Halten Sie die Windturbinen in Betrieb

Der Kombi-Ableiter OVR WT 3L 690 (TS) ist speziell für den Einsatz in Windenergieanlagen konzipiert. Sie leiten hohe Energien aus direkten Blitzeinschlägen sicher ab und begrenzen gefährliche transiente Überspannungen auf ein für die Betriebsmittel verträgliches Niveau. Der Kombi-Ableiter ist geprüft als Typ 1 und Typ 2 Ableiter nach der Prüfnorm DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) und class I+II nach IEC 61643-11.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Technische Informationen



Um den e-Configure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.