OVR T1-T2 25kA High Energy Kombi-Ableiter

Hohe Maßstäbe in Funktionalität und Sicherheit

Der ABB OVR T1-T2 25kA sind unsere fortschrittlichste Baureihe von Überspannungs-Schutzeinrichtungen. Betriebsunterbrechungen, Serviceeinsätze oder verloren gegangene Daten können einen enormen Einfluss auf laufende Prozesse haben. Ungewollte Produktionsausfälle durch Überspannungen führen so meist zu hohen Kosten. Die Kombi-Ableiter OVR T1-T2 25kA High Energy schaffen Abhilfe, da sie Blitzströme bis 100kA sicher ableiten und transiente Überspannungen auf ein für die elektrische Anlage verträgliches Niveau begrenzen. Funktionalität und Schutz elektrischer Anlagen 24/7 rund um die Uhr auf höchstem Niveau.
 

Wichtigste Vorteile

Merkmale

Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 und Typ 2 geprüft nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis

  • bestehend aus Basisteil und steckbaren Schutzmodulen
  • Schutzmodule sind werkzeuglos wechselbar
  • Blitzstromableitvermögen bis 100kA (10/350 μs): Zulassung für alle BSK I-IV
  • Nennspannungen UC 230V/400V
  • TN, TNS, TT Netz-Systeme
  • Leckstromfrei: im Vorzählerbereich einsetzbar
  • End-of-Life Überwachung aller Schutzmodule
  • Mechanische End-of-Life-Anzeige grün/rot
  • Generell mit einem Hilfskontakt (TS)
  • Doppelte Klemmen für V-Verdrahtung
  • 2 Klemmen, je eine für PE und für die Erdung
  • geeignet für Endgeräteschutz
     

Für welche Anwendungen ist die neue Baureihe der OVR T1-T2 High Energy vorgesehen?

  • Gebäude mit äußeren Blitzschutz bis Blitzschutzklasse I 
  • Zweckbau 
  • Industrie 
  • Niederspannungshauptverteilung 
  • Vor- und Nachzählerbereich 
  • bis max. 315 A ohne Vorsicherung 

Applikationen

Weitere Informationen

Produkte und Dokumentation

Produkte
Dokumentation
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language