Die Baureihe OVR PV QS bestehen aus Kombiableiter T1-T2 und T2 geprüften Schutzgeräte und sind zum Schutz der Gleichspannungsseite von PV-Anlagen. Sie sind mit der thermischen Überwachung QuickSafe® ausgestattet und bieten Lösungen für alle gängigen Leerlaufspannungen von 1.000V bis 1.500V an. Um einen optimalen Überspannungsschutz der PV-Anlage zu erhalten, sind die Schutzgeräte so nah wie möglich am zu schützenden Gerät zu installieren. Typische Installationsorte sind zum Beispiel direkt im Wechselrichter oder in einer String-Box.
Die Baureihe der OVR PV bestehen aus einem Basiselement, einem steckbaren Schutzmodul mit mechanischer Funktionsanzeige und sind optional mit einem potentialfreien Wechselkontakt (TS) ausgestattet.