Zubehör Installationsgeräte



Das System Pro M Compact Portfolio wird durch ein vielfältiges Angebot an Zubehörteilen komplettiert. Verschiedenste Anwendungen lassen sich realisieren: Das Auslesen von Schaltstellungen mittels Hilfskontakte, das automatisierte, beziehungsweise ferngesteuerte Wiedereinschalten von FI und LS mittels Fernantriebe oder aber auch die Installation mittels Phasenschiene.

Dadurch lassen sich folgende Geräte einfach mit zusätzlichen Funktionen ergänzen:

 

Sie suchen noch nach einer geeigneten Visualisierungs- und Steuerungsmöglichkeit?


2CDC003006F0012_1000x500

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Unser Produktsortiment



Weitere Informationen

Produktinformation
Produktauswahl
Anbauvideos
Dokumente

Das Zubehör unserer Installationsgeräte zeichnet sich durch den universellen Einsatz aus. Neben dem Standard-Zubehör befinden sich auch Erweiterungen mit UL489 oder CSA Zulassungen.  

Von 6kA Ausschaltvermögen mit S200 Sicherungsautomaten bis zu 50kA mit S800 Hochleistungs-Sicherungsautomaten können alle Geräte mit Fernauslösern, Hilfskontakten und Fernantrieben ausgestattet werden.

 

e-Configure Produktkatalog als Basis 
Mit dem neuen e-Configure Produktkatalog können Sie Ihre Produkte schnell und einfach konfigurieren. Der neue e-Configure Produktkatalog von ABB unterstützt Sie dabei, Niederspannungsprodukte zu suchen, zu finden, zu konfigurieren und zu bepreisen. Dadurch kann den Hauptgeräten innerhalb von Sekunden das passende Zubehör zugeordnet werden.  

Integration in System pro M Compact 
Das Zubehör ist mit Leitungsschutzschalter (MCB), FI (RCD), FI/LS (RCBO), AFDD und Lasttrennschalter kombinierbar. Der Hilfsschalter ist an alle Hauptgeräte montierbar.  

Installation 
Eine schnellere Verdrahtung mittels Phasenschienen ist für jede Gerätekombination möglich. Für eine saubere Verdrahtung bietet sich zudem der unten anbaubare Hilfsschalter an, da hier keine speziellen Phasenschienen notwendig sind. ABB bietet Ihnen ein komplettes Sortiment aus einer Hand im Pro M Compact Design. 

Lösungen für Ihre Anwendungen 
Durch die Vielfalt an Zubehörteilen haben wir eine Lösung für jede Ihrer Anwendungen! – Sprechen Sie uns hierzu gerne an und nutzen Sie dazu unser Kontaktformular ganz unten auf dieser Webseite. 


Nutzen Sie den e-Configure Produktkatalog und wählen Sie zu Ihrem Produkt schnell und einfach das passende Zubehör aus.


Select region / language