Kabelschutz
Entdecken Sie Adaptaflex von ABB, die Lösung im Bereich des flexiblen Kabelschutzes. Adaptaflex zeichnet sich durch seine herausragende Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Installationsumgebungen und seine Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen und chemischen Belastungen aus. Diese Kabelschutzlösung ist ideal für Anwendungen, bei denen Robustheit und Flexibilität gefordert sind, von industriellen Fertigungslinien bis hin zu komplexen Infrastrukturprojekten. Mit Adaptaflex setzen Sie auf einen Kabelschutz, der höchste Sicherheitsstandards erfüllt und gleichzeitig eine einfache Installation ermöglicht. Vorteile:
Schützen Sie Ihre Kabel effektiv mit Adaptaflex Kunststoff-Kabelschutz: Flexibel, robust und für jede Umgebung geeignet
Adaptaflex® bietet im Maschinenbau überlegenen Kabelschutz. Mit herausragenden Flexibilität und Rebostheit ist Adaptaflex ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.
Mit Shrink-Kon® bietet ABB vielfältige Schrumpfschlauchlösungen in einer praktischen Abrollbox.
Mit ihrem patentierten Verschlusssystem stehen Ty-Rap® Kabelbinder für eine sichere Verbindung, die hält, was sie verspricht.
Erleben Sie mit Ty-Fast® eine effiziente Befestigungslösung, die schnell und zuverlässig den Anforderungen im Maschinenbau standhält.
E-Klips, das zuverlässige Federstahlbefestigungssystem für Industriehallen und weitere Anwendungen.
Die einzigartigen RSK-Verbinder liefern im Bereich der Verbindungslösungen neue Maßstäbe. Ohne Löten und ohne termische Einwirkung!
Mit Deltec®, Ty-Grip®, Color-Ty® und weiteren Befestigungslösungen finden Sie für jegliche Anwendungen.
Flyer
Adaptaflex - Komfortpakete
Zertifikate
RoHS
REACH
Zertifiakte
TSCA
Dokumente
Artikelstammdaten
Lebensmittel
und Getränke