Schutzschläuche sind in verschiedensten Materialien lieferbar. Dabei gibt es leichte und schwere Ausführungen mit Nennmaßen von 10 bis 106 mm.
Für anspruchsvollere Anwendungen gibt es eine breitgefächerte Auswahl an Schutzschläuchen hoher Spezifikation mit erweiterten flammenhemmenden Eigenschaften, EMV-Abschirmung und hoher Dauerfestigkeit. Umflochtene Varianten sind zum Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen lieferbar.
Die Wellrohrkonstruktion sorgt für eine hohe Flexibilität und niedriges Gewicht. Zudem wurde das Angebot an Verschraubungen speziell dafür konzipiert, die Systemintegrität zu wahren, z. B. die beliebten und einfach zu montierenden Adaptalok-Systeme. Die Verschraubungen sind in gerader Ausführung, als 90°- oder 45°-Bogen mit metrischen Gewinden sowie mit PG-, PF- und NPT-Gewinden erhältlich.