Typ CP

  • Polyester
  • Mittelschweres Wellrohr
  • LFH (Low Fire Hazard) selbstverlöschendes Material
  • Halogenfrei
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Sehr hohe Flexibilität - sehr hohe Ermüdungsfestigkeit
  • Temperaturbereich: Statische Anwendungen: -50ºC bis +135ºC
    Temperaturbereich: Dynamische Anwendungen: -25ºC bis +150ºC
  • Einstufung IP66 – IP69K (je nach Verschraubungen)
  • NF zugelassen

Typische Anwendungen 

  • System für allgemeine Zwecke für industrielle/kommerzielle Bedrahtung
Type PA, PI, PR etc
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language