Typ PA

Norm

  • Flammhemmend, LFH (Low Fire Hazard) selbstverlöschendes Material
  • Halogenfrei
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Temperaturbereich: Statische Anwendungen: -40ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich: Dynamische Anwendungen: -5ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP40 – IP69 (je nach Verschraubungen)
  • CE-Kennzeichen, zugelassen für den Einsatz in der Londoner U-Bahn, NF, DB und UL anerkannt nach UL1696
  • Verfügbar in Leicht, Leichtgewichtig mit Schlitz und schwergewichtige Varianten

Typische Anwendungen

  • Bausektor - Kommerziell - Institutionell
  • OEM Montage – Automatisierung, Maschinen, Schaltschrankbauer
  • Kabelbaumhersteller
  • OEM Fahrzeuge – Schiene, Automobil, Marine
  • Versorgung – Strom und Energie, IT und Rechenzentren, Wasser und Abfall
  • Industrieverarbeitung – Zellstoff, Papier, Holz, Nahrungsmittel
  • Infrastruktur und Transport
Type PA, PI, PR etc
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language