Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Typ PA

Schwergewichtig

  • Flammhemmendes, selbstverlöschendes Material
  • LFH (Low Fire Hazard) 
  • Halogenfrei
  • Mittlere Flexibilität - mittlere Ermüdungsfestigkeit
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Temperaturbereich: Statische Anwendungen: -40ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich: Dynamische Anwendungen: -5ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP40 – IP68 (je nach Verschraubungen)
  • CE-Kennzeichen, zugelassen für den Einsatz in der Londoner U-Bahn, NF, DB und UL anerkannt

Typische Anwendungen

  • Bausektor - Kommerziell - Institutionell
  • OEM Montage – Automatisierung, Maschinen, Schaltschrankbauer
  • Kabelbaumhersteller
  • OEM Fahrzeuge – Schiene, Automobil, Marine
  • Versorgung – Strom und Energie, IT und Rechenzentren, Wasser und Abfall
  • Industrieverarbeitung – Zellstoff, Papier, Holz, Nahrungsmittel
  • Infrastruktur und Transport
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt