Typ PI

Standardgewicht

  • Modifiziertes Polyamid 11 Material
  • LFH ( Low Fire Hazard) selbstverlöschendes Material
  • Halogenfrei
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Sehr hohe Flexibilität - sehr hohe Ermüdungsfestigkeit
  • Temperaturbereich: Statische Anwendungen: -50ºC bis +110ºC
    Temperaturbereich: Dynamische Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP40 – IP69K (je nach Verschraubungen)
  • DB und NF zugelassen 
  • Verfügbar als schwergewichtige Variante

Typische Anwendungen

  • Konstruiert für dynamische Anwendungen, die konstantes Biegen erfordern oder bei hohen / niedrigen Temperaturen.
    Normalerweise für Anwendungen im Außenbereich, Unterflur oder bei Autos verwendet. 
  • OEM-Montage – Automobil, Robotik, Verpackung
  • OEM – Fahrzeuge - Schiene
  • OEM – Kabelbaumhersteller
Type PA, PI, PR etc
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language