Typ MB

Verteilerdosen – Mehrfachadapter

  • Polyamid 66/TPE
  • Kunststoffgehäuse, in die Löcher zur Aufnahme von bis zu acht Adaptalok ATS™-Verschraubungen (oder anderen Vorrichtungen) in einer Vielzahl von Konfigurationen und Größen gebohrt werden können, d. h. Y-, T-, X-, V-Konfiguration usw.
  • Einstufung IP66 - IP69
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Die Verteilerdosen können auftragsbezogen fertig gebohrt werden, vorbehaltlich der Mindestbestellmengen
  • Jede Dose hat einen abnehmbaren Deckel für einen einfachen Zugang
  • Die Dosendichtung ist eingeformt und ist unverlierbar
  • Jeder Verteiler besitzt acht Leerseiten, die passend zur Anwendung gebohrt bzw. bearbeitet werden müssen
  • Verteiler können vorbehaltlich einer Mindestbestellmenge nach Maß vorgebohrt geliefert werden
  • Gewindeverschraubungen mit Gegenmuttern können in jeder Einführung verwendet werden

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
picture 010(yell)
Stückliste
Dokumente
Kontakt
TeilenummerGID CodeGrößeGepäck
MB21/BLB- -21 mm1
MB21/BLY7TCA296170R084021 mm1
MB34/BLB- -34 mm1
MB34/BLY7TCA296170R084634 mm1

PDF Icon  Download Datenblatt Typ MB
Select region / language