Adaptalok-ATS™-Verschraubungen

Adaptalok ATS™ ist eine einzigartige und innovative Lösung im Bereich der Schutzschlauchsysteme. Bisher haben Hersteller Verschraubungen und Dichtungen getrennt gefertigt und sie dann montiert oder vom Kunden montieren lassen. Das verlängert die Montagezeit und birgt Gefahren. 

Adaptalok ATS™ setzt ein technisch ausgereiftes Formverfahren für die innen liegende Schutzschlauchdichtung und die Gleitringdichtung ein. Das sorgt für eine sehr schnelle und äußerst zuverlässige Montage, da die Dichtungen nicht vergessen werden können. Das Schutzschlauchsystem weist zudem die höchste mögliche Schutzart auf.

Zusätzliche Merkmale:

  • Grundkörper aus Polyamid 6.6
  • Leichteres Gewicht
  • Schneller zu installieren (Schneide- und Montageverschraubung)
  • Größere Auswahl an Verschraubungen – mehr Anwendungsmöglichkeiten
  • Bessere Lebensdauer
  • Nimmt die Ursprungsform wieder an

Produktsortiment

Select region / language