Typ 45 – Adaptalok ATS™

Verschraubung mit 45°-Bogen – feststehendes Außengewinde

  • Polyamid 66/TPE
  • Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / PR / PADL / PF Schutzschlauch
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP66 - IP69
  • Zum Einsetzen in Aussparungen; mit einer Gewindemutter
  • Gegenmutter wird nur bei metrischem Gewinde mitgeliefert
  • Gelb Elastomerversion zugelassen für: NF und UNi
  • Blau Elastomerversion zugelassen für: NF, UNi, c RU us und ETL Intertek

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-type-45
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language