Typ CSF90J – Adaptalok ATS™
Verschraubung mit 90°-Bogen – Innengewinde, drehbar
- Polyamid 66, Gewinde Messing vernickelt/TPE
- Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / PR / PADL / PF Schutzschlauch
- Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
HINWEIS: Der Temperaturbereich kann durch die Verwendung der Jacob Kabelverschraubung begrenzt werden
- Einstufung IP66 - IP68 (4 bar 30 min)
- Bietet integrierte Zugentlastung und optimalen Eindringschutz beim Kabel
- Mit Innengewinde zur Verwendung mit Jacob PERFECT-Kabelverschraubung mit Zugentlastung
- Bestellen Sie die Kabelverschraubung bitte getrennt
- Zugelassen für:
CE
NF 16-10/12 I4, F2
CEI 11170 LR3 / LR4
Typische Anwendungen
- Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen