Typ SF45J – Adaptalok ATS™

Verschraubung mit 45°-Bogen – Innengewinde, drehbar

  • Polyamid 66, Gewinde Messing vernickelt/TPE
  • Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / PR / PADL / PF Schutzschlauch
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
    HINWEIS: Der Temperaturbereich kann durch die Verwendung der Jacob Kabelverschraubung begrenzt werden 
  • Einstufung IP66 - IP68 (4 bar 30 min) 
  • Bietet integrierte Zugentlastung und optimalen Eindringschutz beim Kabel 
  • Mit Innengewinde zur Verwendung mit Jacob PERFECT-Kabelverschraubung mit Zugentlastung
  • Bestellen Sie die Kabelverschraubung bitte getrennt
  • Zugelassen für: 
    CE
    NF 16-10/12 I4, F2
    CEI 11170 LR3 / LR4

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language