Typ SFA – Adaptalok ATS™
Gerade Verschraubung – drehbares Innengewinde
- Polyamid 66, Gewinde Messing vernickelt/TPE
- Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / PR / PADL / PF Schutzschlauch
- Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
- Einstufung IP66 - IP69
- Zur Befestigung an Außengewinden & anderen Verschraubungen
- Gelb Elastomerversion zugelassen für: NF und UNi
- Blau Elastomerversion zugelassen für: NF, UNi, c RU us und ETL Intertek
Typische Anwendungen
- Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen