Dichteinsatz – Adaptalok

IP67/68/69k-Dichteinsatz

  • Thermoplastisches Elastomer
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP66 - IP69 
  • Geeignet für die Standard-Schutzschläuche PA/PI/PR, schwarz oder grau

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
PDF Icon  Download Datenblatt Typ 45 - Adaptalok

Im Mitgliederbereich anmelden

Bitte verwenden Sie das nachfolgende Formular, um sich anzumelden.

Noch kein Partner?


Teilen Sie uns Ihr Interesse daran mit, Partner zu werden und Sie werden als Erster über Produktneuigkeiten informiert und auch vom Zugang zu unserer technischen Bibliothek profitieren, die zusätzliche Produktinformationen wie z.B. Zertifizierungen, Genehmigungen und Spezifikationsdokumente bereitstellt. 

Hier registrieren
Select region / language