Einsteck-Anschluss – Adaptalok

Gerade, einteilige Kupplung

  • Polyamid 66 Verschraubung 
  • Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR und PF Schutzschläuche
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP40 
  • Zum direkten Einsetzen in eine 20mm-Aussparung, Schalttafelstärke bis zu 4 mm, keine Gegenmutter erforderlich
  • C RU us zugelassen  

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
push-in
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
PDF Icon  Download Datenblatt Push-in - Adaptalok
Select region / language