Schutzschlauch-Verbindungsmuffe – Adaptalok

Schutzschlauch-Verbindungsmuffe – Drehkupplung

  • Polyamid 66 + Aluminium
  • Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR und PF Wellrohre
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP66 - IP69 
  • Zur Kopplung mit Wellschläuchen
  • London U-Bahn, NF, Lloyds Register zugelassen

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
Swivel Coupler
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language