Typ A - Adaptalok
Gerade Verschraubung – feststehendes Außengewinde
- Polyamid 66 Verschraubung
- Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR und PF Schutzschläuche
- Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
- Einstufung IP66 - IP69
- Zum Einsetzen in Gewindeeinführungen und -aussparungen, Gegenmutter wird nur bei metrischem Gewinde mitgeliefert
- London U-Bahn, CSA und c RU us zugelassen
Typische Anwendungen
- Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen