Typ FL/A – Adaptalok

Drehbarer Flanschanschluss zum Schalttafeleinbau

  • Polyamid 66 Verschraubung 
  • Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR und PF Schutzschläuchen
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP66 - IP69 
  • Mit integrierter Gleitringdichtung
  • London U-Bahn, CSA und c RU us zugelassen

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
Type FLA
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language