Jumbo Typ FL/A – Adaptalok

Drehbare Flanschverschraubung zum Schalttafeleinbau

  • Polyamid 66
  • Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / PR 80/106 Schutzschläuche
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP40 und IP65 
  • Zur Kopplung mit UNEF-Rundsteckverbindern
  • London U-Bahn und NF zugelassen
  • verfügbar 

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
Jumbo Type FLA
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Typ Jumbo SK Dichtungssatz
Select region / language