Typ SA - Adaptalok

Gerade Verschraubung – drehbares Außengewinde

  • Polyamid 66, Messinggewinde vernickelt
  • Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR und PF Schutzschläuche
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP66 - IP69 
  • Zum Einsetzen in Gewindeeinführungen und -aussparungen. Bestellen Sie die Gegenmuttern bitte getrennt
  • London U-Bahn und NF zugelassen

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language