UNEF Typ A – Adaptalok
Gerade Verschraubung – drehbares Innengewinde
- Polyamid 66 + Aluminium
- Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR und PF Schutzschläuche
- Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
- Einstufung IP66 - IP69
- Zur Kopplung mit UNEF-Rundsteckverbindern
- London U-Bahn und NF zugelassen
Typische Anwendungen
- Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen