Adaptaseal
Eine Reihe von Polyamid 66 Verschraubungen, mit Low Fire Hazard (LFH) Eigenschaften und Einstufung von IP66 bis IP69.
Adaptaring
Eine Reihe von Polyamid 66 und Acetal (POM) Verschraubungen mit Einstufung bis IP40.
Gerade Verschraubung – feststehendes Außengewinde
Verschraubung mit 90°-Bogen – feststehendes Außengewinde
Drehbare 90°-Flanschanschluss zum Schalttafeleinbau
T-Stück – Schutzschlauchverteiler mit Revisionsöffnung
Reduzierset
Federring
T-Stück - Schutzschlauchverteiler mit Revisionsöffnung