Typ A – Adaptaring

Gerade Verschraubung – feststehendes Außengewinde

  • Polyamid 66 Verschraubung und Acetal (POM) 
  • Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR und PF Schutzschläuche
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -40ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -5ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP40
  • Zum Einsetzen in Gewindeeinführungen und -aussparungen, Gegenmutter wird nur bei metrischem Gewinde mitgeliefert.

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
ar21050a_af1
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language