Typ A – Adaptaseal
Gerade Verschraubung – feststehendes Außengewinde
- Polyamid 66 Verschraubung
- Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR und PF Schutzschläuche
- Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -40ºC bis +120ºC
Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -5ºC bis +120ºC
- Einstufung IP66 - IP69
- Zum Einsetzen in Gewindeeinführungen und -aussparungen. Gegenmutter wird nur bei metrischem Gewinde mitgeliefert
Typische Anwendungen
- Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen