Typ C90 – Adaptaseal

Verschraubung mit 90°-Bogen – feststehendes Außengewinde

  • Polyamid 66 Verschraubung
  • Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR und PF Schutzschläcuhe
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -40ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -5ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP66 - IP69
  • Zum Einsetzen in Gewindeeinführungen und -aussparungen. Gegenmutter wird nur bei metrischem Gewinde mitgeliefert

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
ar21050c90_af1
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language