Typ FLC90/FL90 – Adaptaseal

Drehbare 90°-Flanschanschluss zum Schalttafeleinbau

  • Polyamid 66 Verschraubung
  • Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR und PF Schutzschläuche
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -40ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -5ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP66 - IP69
  • Zum Schalttafeleinbau über 2/4-Loch-Befestigung, integrierte Flachdichtung

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptaseal-type-flc90-fl90
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language