Typ RK – Adaptaseal

Reduzierset

  • Polyamid 66 und Neoprenkautschuk
  • Zur Verwendung mit: Typ PA/PI/CP/PR/PF Schutzschläuche
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -40ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -5ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP66 - IP67 
  • Zum Anschluss an einen reduzierten Schutzschlauchdurchmesser

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
ar21050c90_af1
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
PDF Icon  Download Datenblatt Typ RK - Adaptaseal
Select region / language