Typ T – Adaptaseal
T-Stück – Schutzschlauchverteiler mit Revisionsöffnung
- Polyamid 66 Verschraubung
- Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR und PF Schutzschläuche
- Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -40ºC bis +120ºC
Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -5ºC bis +120ºC
- Einstufung IP66 - IP67
- Anschluss an Wellschläuche
Typische Anwendungen
- Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen