Typ A - Hi-Spec
Gerade Verschraubung – feststehendes Außengewinde
- Messing vernickelt
- ILFH - Inherent Low Fire Hazard
- Zur Verwendung mit: Hi-Spec Typ PKTC / PKSS / PRTC / PRSS Schutzschlauch
- Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -60ºC bis +260ºC
Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +260ºC
- Einstufung IP66 und IP67
- Zum Einsetzen in Gewindeeinführungen und -aussparungen
- London U-Bahn und NF zugelassen
Typische Anwendungen
- Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen