Typ A - PEEK

Gerade Verschraubung – feststehendes Außengewinde

  • Messing vernickelt / Dichtelement aus Silikon 
  • ILFH - Inherent Low Fire Hazard  
  • Zur Verwendung mit: Peek Typ PK Verschraubung
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -60ºC bis +260ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +260ºC
  • Einstufung IP66 und IP67 
  • Zum Einsetzen in Aussparungen mit einer Gegenmutter
  • London U-Bahn und NF zugelassen 

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
adaptaflex-non-metallic-hi-spec-fittings
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language