Typ A - RF

Gerade Verschraubung – feststehendes Außengewinde

  • Polyamid 66
  • Zur Verwendung mit: Xtraflex Typ RF Schutzschlauch
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -5ºC bis +60ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -5ºC bis +60ºC
  • Einstufung IP67
  • Zum Einsetzen in Gewindeeinführungen und -aussparungen, Gegenmuttern mitgeliefert – nur metrisches Gewinde

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
adaptaflex-non-metallic-fitting-type-a-rf
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
TeilenummerGID CodeNominale RohrgrößeMetrisches Gewinde
RF12/M16/A- -12 mmM16
RF16/M16/A7TCA296060R004816 mmM16
RF16/M20/A7TCA296060R005016 mmM20
RF20/M20/A7TCA296060R006520 mm M20
RF25/M25/A7TCA296060R007525 mmM25
RF32/M32/A7TCA296060R008532 mmM32

Select region / language