Typ C90 - RF

Verschraubung mit 90°-Bogen – feststehendes Außengewinde

  • Polyamid 66
  • Zur Verwendung mit: Xtraflex Typ XF Schutzschlauch
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -5ºC bis +60ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -5ºC bis +60ºC
  • Einstufung IP67
  • Zum Einsetzen in Gewindeeinführungen und -aussparungen, Gegenmuttern mitgeliefert – nur metrisches Gewinde

Typische Anwendungen

  • Entwickelt, um zur Erhaltung der Systemintegrität beizutragen
adaptaflex-non-metallic-fitting-type-c90-rf
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
TeilenummerGID CodeNominale RohrgrößeMetrisches Gewinde
RF16/M16/C907TCA296060R004916 mmM16
RF16/M20/C907TCA296060R005116 mmM20
RF20/M20/C907TCA296060R006620 mmM20
RF25/M25/C907TCA296060R007625 mmM25
RF32/M32/C907TCA296060R008632 mmM32

Select region / language