Typ PCC/PCF

Gerade Verschraubung – feststehendes Außengewinde

  • PCC - Grobsteigungs-Schutzschlauch
    PCF - Feinsteigungs-Schutzschlauch
  • Glatte Durchgangsbohrung
  • Hohe Festigkeit und hohe Schlagzähigkeit 
  • Leichtgewichtig 
  • Vernickelt/Messing 
  • Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR / PADL & PF Wellrohre
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
  • IP66 – IP68 (4 bar 30 min) und IP69 Einstufung 
  • Zum Einsetzen in Gewindeeinführungen und -aussparungen, Gegenmuttern mitgeliefert

Typische Anwendungen

  • Bereiche mit potenziell hohem Einfluss
  • Zugdrehgestelle 
  • Bereiche, in denen zusätzliche mechanische Schutzmaßnahmen erforderlich sind 
  • Schieneninfrastruktur 
  • Streckenseite 
  • Maschinen und Anlagen
Stücklisten
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt

Teilenummer

Größe

Gewinde

GID Code

PCF13/M16/A13 mmM167TCA296000R2692
PCF16/M16/A16 mmM167TCA296000R2693
PCF21/M20/A21 mmM207TCA296000R2694
PCC28/M25/A28 mmM257TCA296000R2695
PCC34/M32/A34 mmM327TCA296000R2696
PCC42/M40/A42 mmM407TCA296000R2697
PCC54/M50/A54 mmM507TCA296000R2698

Teilenummer

Größe

Gewinde

GID Code

PCF13/M16S/A13 mmM16S7TCA296000R2699
PCF16/M16S/A16 mmM16S7TCA296170R0903
PCF21/M20S/A21 mmM20S7TCA296010R0197
PCC28/M25S/A28 mmM25S7TCA296000R2700
PCC34/M32S/A34 mmM32S7TCA296000R2701
PCC42/M40S/A42 mmM40S7TCA296000R2702
PCC54/M50S/A54 mmM50S7TCA296000R2703
S - bezeichnet kurzes Gewinde 
Select region / language