Typ PCC/PCF S45
Verschraubung mit 45º Bogen - drehbares Außengewinde
- PCC - Grobsteigungs-Schutzschlauch
PCF - Feinsteigungs-Schutzschlauch
- Glatte Durchgangsbohrung
- Hohe Festigkeit und hohe Schlagzähigkeit
- Leichtgewichtig
- Volle Drehfunktion an den Bogenverschraubungen
- Vernickeltes Messing und Polyamid 66 Verschraubung
- Zur Verwendung mit: Typ PA / PI / CP / PR / PADL & PF Wellrohre
- Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +120ºC
Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
- IP66 – IP68 (4 bar 30 min) und IP69 Einstufung
- Zum Einsetzen in Gewindeeinführungen und -aussparungen, Gegenmuttern mitgeliefert
Typische Anwendungen
- Bereiche mit potenziell hohem Einfluss
- Zugdrehgestelle
- Bereiche, in denen zusätzliche mechanische Schutzmaßnahmen erforderlich sind
- Schieneninfrastruktur
- Streckenseite
- Maschinen und Anlagen