ABB Leitungssystem für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen
Antimikrobielle Kabelschutzlösungen
Die Adaptaflex-Leitungssysteme für Lebensmittelanwendungen sind so konzipiert, dass sie komplexe Fertigungseinrichtungen mit sensiblen elektrischen Verdrahtungssystemen, Steuerungen und Automatisierungen schützen. Mit diesen Lösungen können Lebensmittelverarbeiter ihre Einnahmen, die Nachhaltigkeit ihres Werks, die Lebensmittelsicherheit und ihren Markenwert verbessern.
Angesichts der großen Zahl an mechanischen Verarbeitungsanlagen in der Lebensmittelindustrie, verbunden mit dem Trend hin zu einer erhöhten Automatisierung durch Förder- und Versorgungssysteme, müssen oftmals tausende von Energie- und Datenkabeln geschützt werden. Kabelschutzsysteme wie Leitungen und Verschraubungen können jedoch selbst Bakterien anziehen und eine potentielle Gefahr für die Lebensmittelverarbeitung darstellen.
Die mit unserem Technologiepartner BioCote entwickelte Lösung besteht in der Integration eines antimikrobiellen Schutzes in einer neuen Generation von flüssigkeitsdichten Leitungen. Die Leitung mit einer glatten FDA-, EC- und FSA-konformen thermoplastischen DuPont-Hytrel®-Ummantelung wird ergänzt durch branchenführende einteilige flüssigkeitsdichte Verschraubungen aus Edelstahl 316. Das neue System bietet eine echte Alternative zu anderen Arten von Leitungssystemen und ist ideal für den Schutz der Verarbeitungsanlage und den umgebenden Verarbeitungsbereich.