Metall-Schutzschlauchsysteme

Adaptaflex bietet Ihnen eine große Auswahl an Metall-Schutzschlauchsystemen aus verzinktem Stahl und nichtrostendem Stahl.

Das Sortiment umfasst eine breite Palette an unterschiedlichen Schutzschlauchtypen, zum Beispiel flüssigkeitsbeständige Systeme mit beschichteten Stahlschläuchen für besonders anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Wir bieten Schutzschläuche in Nennmaßen von 3 mm für Videosysteme/ Rolltore und zum Schutz von LWL-Kabeln bis hin zu 75 mm für die Aufnahme einer größeren Zahl von Kabeln.

Umflochtene Schutzschläuche sind besonders zur Montage in Bereichen mit rauen Umgebungsbedingungen geeignet. Wenn in der Anwendung erweiterte flammhemmende Eigenschaften oder EMV-Abschirmung gefordert sind, gibt es die Option leistungsfähigerer Schutzschläuche mit einer Umflechtung aus verzinntem Kupfer.

Zusätzlich haben wir eine Auswahl an Verschraubungen speziell zur Wahrung der Systemintegrität entwickelt, darunter feststehende und drehbare Verschraubungen, gerade Verschraubungen, 90°- und 45°-Bögen sowie eine Fülle von Zubehör, wie Gegenmuttern, Erweiterungen, Reduzierstücke und Konverter.

Viele unserer Schutzschlauchsysteme besitzen industrieweit anerkannte Zulassungen wie u. a. das British Kitemark, CE-Zulassung, UL 1696, NF, LUL und Lloyds Register

Vorteile

  • Hohe Druckfestigkeit
  • Zugfestigkeit – Abreißkraft unter Spannung
  • Schlagfestigkeit
  • Inhärenter Brandschutz bei unbeschichteten Ausführungen
  • Korrosionsbeständig – Schutzschläuche aus nichtrostendem Stahl
  •  Umflechtungen – hochgradige EMV-Abschirmung mit Umflechtung aus verzinntem Kupfer
METAL CONDUIT

Produktsortiment



Select region / language