Typ LFH-SP – Adaptasteel

Flüssigkeitsbeständiger, erweitert flammhemmender, ummantelter Schutzschlauch aus Stahl

  • Polyolefinummantelter verzinkter Stahl
  • Flüssigkeitsbeständig
  • Begrenzte Brandgefahr – geringer Rauch, kein Halogen, hoher Sauerstoffindex
  • LUL zugelassen
  • Mittlere Flexibilität
  • Mittlere Dauerfestigkeit
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -25ºC bis +90ºC
    Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -5ºC bis +105ºC
  • Hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend
  • Halogenfrei
  • Einstufung bis IP65 (mit entsprechender Verschraubung)

Typische Anwendungen

  • Bausektor - kommerzielle und institutionelle Gebäude
  • OEM - Montage
  • Infrastruktur und Transport - Schiene
Type LFH_SP_LiqResCovSteelConduit_Adaptasteel
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language