Typ LFH-SPL – Adaptasteel

Flammhemmender, ummantelter Schutzschlauch aus Stahl

  • Ummantelter verzinkter Stahl mit geringer Brandgefahr 
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -20ºC bis +90ºC
    Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -5ºC bis +105ºC
  • Einstufung bis zu IP68 und 69K (mit entsprechender Verschraubung)
  • Mittlere Flexibilität
  • Mittlere Dauerfestigkeit
  • Selbstverlöschend
  • Halogenfrei
  • Hohe UV-Beständigkeit
  • EN45545-2 HL3 - R22 und R23 zugelassen

Typische Anwendungen

  • Bausektor - kommerzielle und institutionelle Gebäude
  • OEM - Montage
  • Infrastruktur und Transport - Schiene
Type SPLHC_LiqOilResCovSteelConduit_Adaptasteel
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language