Typ LFH-SPSS – Adaptasteel

Schutzschlauch aus verzinktem Stahl mit Umfl echtung aus verzinktem Stahl und erweiterter EMV-Abschirmung

  • Schutzschlauch aus verzinktem Stahl mit Geringe Brandgefahr Umflechtung Edelstahl
  • Standardmäßige Abschirmung vor elektromagnetischer Störung
  • Geringes Brandrisiko 
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -20ºC bis +90ºC
    Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -5ºC bis +105ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Mittlere Flexibilität - mittlere Ermüdungsfestigkeit
  • IP-Einstufung IP54
  • Selbstverlöschend
  • Gute mechanische Festigkeit

Typische Anwendungen

  • Sicherheitskritische Maschinen und Ausrüstung
  • Windräder
  • Krankenhäuser
Type SPB_OvBrdSteelFlexConduit_Adaptasteel
Stücklisten
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
TeilenummerGID CodeNominale RohrgrößeRollenlänge
LFH-SPSS12k.A.M1225m
LFH-SPSS16k.A.M1625m
LFH-SPSS20k.A.M2025m
LFH-SPSS25k.A.M2525m
LFH-SPSS32k.A.M3210m
LFH-SPSS40k.A.M4010m
LFH-SPSS50k.A.M5010m

PDF Icon  Download Datenblatt Typ LFH -SPSS
Select region / language