Typ S – Adaptasteel

Stahl-Schutzschlauch mit inhärenter Flammhemmung

  • Verzinkter Stahl - Universal
  • Hohe Flexibilität
  • Hohe Dauerfestigkeit
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +300ºC
    Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -45ºC bis +250ºC
  • Inherent Low Fire Hazard (ILFH)-System
  • Einstufung IP40 (mit entsprechender Verschraubung)

Typische Anwendungen

  • Anwendungen, bei denen hohe mechanische Festigkeit, Biegeradius oder hohe Temperaturen erforderlich sind.
  • Beleuchtung/Kabelspur
  • Unterflurverkabelung, Zugangsböden oder in Hochtemperaturanlagen
steel cond
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language